Provozní napětí | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Provozní proud na bit | max. 2 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie II |
Zamykání portů | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 63×75×48 mm |
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879026482 |
eClass | 27143424 |
Země původu | CZ |