SV-SUB-D9 F - pasivni modul
125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: | 54040 |
Alternativní produkt: | 6654040 |
Hmotnost: | 0.066 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Konektor samice
9-pin
Šroubové svorky
9-pin
Šroubové svorky


Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie II |
Zamykání portů | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Provozní proud na bit | max. 2 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 63×50×48 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879026499 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroub ----
---- Šroubovák ----