SV-SUB-D15 M - pasivni modul
125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: | 54031 |
Alternativní produkt: | 6654030 |
Hmotnost: | 0.102 kg |
Dostupné
Popis
Samec
15-pin
Šroubové svorky
15-pin
Šroubové svorky
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie II |
Zamykání portů | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Provozní proud na bit | max. 2 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 63×75×48 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879026536 |
eClass | 27143424 |
Země původu | CZ |