MIRO 12,4 - rele - 12,4mm
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Č.prod.: | 6652103 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.046 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
2 NO/NC kontakty
6 A
24 V AC/DC
Pružinové svorky
safe separation (EN 60947-1)
6 A
24 V AC/DC
Pružinové svorky
safe separation (EN 60947-1)
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 19,2 V |
Vstupní napětí AC max. | 30 V |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní napětí DC min. | 19,2 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud | 20 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Spínací frekvence max. | 10 Hz |
Spínací výkon AC max. | 1500 VA |
Spínací výkon DC max. | 120 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud DC | 100 mA |
Spínací proud max. | 6 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
---|---|
Elektrická životnost | 20000000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 20000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. | 15 ms |
---|---|
Reakční doba max. | 10 ms |
Spínací čas max. | 1,5 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag Sn O2 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 12,4 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879022071 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----