MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE
CURRENT SUPPRESSION
Č.prod.: | 52032 |
Alternativní produkt: | 6652032 |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1 NO/NC kontakt
6 A
115 V AC/DC
Šroubové svorky
6 A
115 V AC/DC
Šroubové svorky


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+60 °C |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 91×6.2×71 mm |
Výstup
Minimální zatěžovací proud | 100 mA |
---|---|
Materiál kontaktů | Ag Sn O2 |
Doba přítahu/odpadu/odskoku | 12/5/3 ms |
Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
Pro výkon | max. 1500 VA/120 W |
Spínací proud na výstup | max. 6 A |
Vstup
Připojení napětí - proud | 115 V AC/DC (92...132 V AC/DC) - 8 mA |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) |
Kategorie využití
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
EAN | 4048879879774 |
eClass | 27371001 |
Země původu | CZ |