MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE
CURRENT SUPPRESSION
Č.prod.: | 6652032 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1 NO/NC kontakt
6 A
115 V AC/DC
Pružinové svorky
Tento modul je vybaven mechanismem potlačování zbytkového proudu (LCS), který zaručuje bezpečné vypínání modulu s polovodičovým ovládáním (jako např. triaky).
6 A
115 V AC/DC
Pružinové svorky
Tento modul je vybaven mechanismem potlačování zbytkového proudu (LCS), který zaručuje bezpečné vypínání modulu s polovodičovým ovládáním (jako např. triaky).
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 115 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 92 V |
Vstupní napětí AC max. | 132 V |
Vstupní napětí DC | 115 V |
Vstupní napětí DC min. | 92 V |
Vstupní napětí DC max. | 132 V |
Vstupní proud | 8 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Spínací výkon AC max. | 1500 VA |
Spínací výkon DC max. | 120 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud DC | 100 mA |
Spínací proud max. | 6 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Elektrická životnost | 60000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 10000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. | 5 ms |
---|---|
Reakční doba max. | 12 ms |
Spínací čas max. | 3 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag Sn O2 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 91 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 71 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 12 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 11 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 14 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879879781 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----