Mohlo by Vás také zajímat
1 NO/NC kontakt
6 A
24 V DC
Pružinové svorky
Při překročení max. spínacího proud/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.
6 A
24 V DC
Pružinové svorky
Při překročení max. spínacího proud/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.



Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 4 kV; bezpečnostní oddělení (EN 60947-1) |
Životnost mech./elektr. | 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže |
Rozměry V׊×H | 91×6.2×70 mm |
Výstup
Minimální zatěžovací proud | 1 mA (12 V DC) |
---|---|
Materiál kontaktů | Ag Sn O2 hv |
Doba přítahu/odpadu/odskoku | 10/15/1.5 ms |
Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
Spínací frekvence | max. 10 Hz |
Spínaný proud na výstup (signál) | max. 20 mA |
Pro výkon | max. 1500 VA/120 W |
Spínací proud na výstup | max. 6 A |
Vstup
Připojení napětí - proud | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 14 mA |
---|---|
LED signalizace | LED (žlutá) |
Kategorie využití
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
EAN | 4048879022217 |
eClass | 27371001 |
Země původu | CZ |