IR 4 X U - releovy sokl
IN: 250 V / 250 VAC/DC / 10 A
Č.prod.: | 61300 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.075 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
pro průmyslová relé
4 NO/NC kontakty
0...230 V AC/DC
bez komponentů
4 NO/NC kontakty
0...230 V AC/DC
bez komponentů
Technické údaje
Elektrické údaje | Výstup
Spínací napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Spínací napětí DC max. | 110 V |
Spínací proud max. | 5 A |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP40 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 76,5 mm |
Šířka | 27 mm |
Hloubka | 65 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371603 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371603 |
ECLASS-8.0 | 27371603 |
ECLASS-9.0 | 27371603 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879025935 |