Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IRA rele
Ilustrační obrázek

IRA rele

IN: 230 VAC / 250 VAC/DC / 7 A
Č.prod.: 61401
Alternativní produkt:    51413
Hmotnost: 0.018 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

4 NO/NC kontakty
230 V AC
Relé s jinými napětími na vyžádání
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 36×28×21 mm
Materiál (kontakt) Ag Ni; Ag hv
Technické údaje
Spínací napětí max. 250 V AC/110 V DC
Spínací proud max. 5 A
Pro výkon max. 1250 VA/100 W
max. výkon (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Čas sepnutí 18 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025768
eClass 27371001
Země původu IT
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu