RM 41/24VDC - vystupni rele
IN:24 VDC OUT:250 VAC/DC / 5 A - 22,5 mm, sroubove svorky
Č.prod.: | 512498 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.104 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
4 relé; každé 1 NO kontakt
5 A
24 V DC
Šroubové svorky
5 A
24 V DC
Šroubové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 19,2 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud | 16 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Additional condition switching frequency | with load |
Spínací frekvence max. | 0,1 Hz |
Spínací výkon AC max. | 1250 VA |
Spínací výkon DC max. | 240 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud DC | 100 mA |
Spínací proud max. | 5 A |
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
---|---|
Elektrická životnost | 50000000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 50000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. | 10 ms |
---|---|
Reakční doba max. | 10 ms |
Spínací čas max. | 2 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag hv |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 22,5 mm |
Hloubka | 102 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | + A 11 |
PIN 2 | + A 21 |
PIN 3 | + A 31 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | - A 2 |
PIN 2 | + A 41 |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 23 |
PIN 4 | 24 |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 43 |
PIN 2 | 44 |
PIN 3 | 33 |
PIN 4 | 34 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879024907 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----