Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMI 11/24-230 - rele - 17mm
Ilustrační obrázek

RMI 11/24-230 - rele - 17mm

IN: 24-230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Č.prod.: 51160
Hmotnost: 0.047 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 27,36 €
  • 25,84 €
  • 24,32 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO/NC kontakt
8 A
24...230 V AC/DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED signalizace LED (červená)
Kategorie využití
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 6.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+50 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 8 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 2000 VA/240 W
Spínací frekvence max. 0.1 Hz (se zátěží)
Materiál kontaktů Ag Ni
Doba přítahu/odpadu/odskoku 8/20/2 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027700
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51160_1200-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu