Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMIE 11/24 - rele - 17mm
Ilustrační obrázek

RMIE 11/24 - rele - 17mm

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Č.prod.: 51610
Hmotnost: 0.038 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 38,12 €
  • 36,00 €
  • 33,88 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO/NC kontakt
1 A
24 V DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V DC (19.2...30 V DC) - 12 mA
LED signalizace LED (žlutá)
Kategorie využití
AC-1 1 A (50 V AC)
AC-15 0.5 A (50 V AC)
DC-13 0.25 A (50 V AC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 200 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Výstup
Spínací napětí max. 125 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 1 A
Minimální zatěžovací proud 1 mA
Pro výkon max. 60 VA/30 W
Spínací frekvence max. 0.1 Hz (se zátěží)
Materiál kontaktů Pd Ni-Au Rh
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/15/2 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027403
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51610_1226-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu