Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMM 11/230 - rele - 12mm
Ilustrační obrázek

RMM 11/230 - rele - 12mm

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Č.prod.: 51515
Alternativní produkt:    52040
Hmotnost: 0.03 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 16,74 €
  • 15,81 €
  • 14,88 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO kontakt
6 A
230 V AC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 3.5 mA
LED signalizace LED (červená)
Kategorie využití
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 4.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Rozměry V׊×H 56×12×65 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 6 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 1250 VA/240 W
Spínací frekvence max. 10 Hz
Materiál kontaktů Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/15/1.5 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027557
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51515_1213-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu