Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

RMM 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 51507
Hmotnost: 0.029 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 19,49 €
  • 18,40 €
  • 17,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 relé; 1 NO kontakt
6 A
24 V DC
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 24 V
Vstupní napětí AC min. 19,2 V
Vstupní napětí AC max. 30 V
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 19,2 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 15 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací výkon AC max. 1250 VA
Spínací výkon DC max. 240 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 100 mA
Spínací proud max. 6 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Ni
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 - A 1
PIN 2 + A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879027571

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 51507_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 51507_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 51507_1211-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 51507_1211-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 51507_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu