Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

RMM 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

Č.prod.: 51851
Hmotnost: 0.031 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 23,49 €
  • 22,19 €
  • 20,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 relé; 1 NO kontakt
5 A
24 V AC/DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Obecmé produktové informace
Scope of delivery Zásuvný můstek (výr. č.90960)
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 24 V
Vstupní napětí AC min. 19,2 V
Vstupní napětí AC max. 30 V
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 19,2 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 15 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1250 VA
Spínací výkon DC max. 240 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 100 mA
Spínací proud max. 5 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 10000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 10000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Ni 0.15 hv
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 56 mm
Šířka 12 mm
Hloubka 65 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

Connection types
Druh připojení 1 X1
Druh připojení 2 X2
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879027342

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 51808_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 51808_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 51851_1231-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 51851_1231-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 51851_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Omezovač přepětí ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu