Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

RMMD 2A/24 - rele - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

Č.prod.: 51140
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.041 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 32,13 €
  • 30,35 €
  • 28,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 relé; 2 NO kontakty
2 A
24 V DC
Šroubové svorky
s propojovacím můstkem pro mínus
Certificate
Certificate

Obecmé produktové informace
Scope of delivery Zásuvný můstek (výr. č.90960)
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 19,2 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 15 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,1 A @ 110 V, 0,01 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 15 Hz
Spínací výkon AC max. 125 VA
Spínací výkon DC max. 60 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC min. 0,1 mA
Spínací proud max. 2 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 2 A (24/110/230 V AC)
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 10 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Au
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 82 mm
Šířka 12 mm
Hloubka 68 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 23
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879027731

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 51140_1197-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 51140_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu