Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMME 11/230 - rele - 12mm
Ilustrační obrázek

RMME 11/230 - rele - 12mm

IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Č.prod.: 51517
Alternativní produkt:    52041
Hmotnost: 0.027 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 30,56 €
  • 28,86 €
  • 27,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO kontakt
1 A
230 V AC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA
LED signalizace LED (žlutá)
Kategorie využití
AC-12 0.5 A (50 V AC)
AC-15 0.25 A (50 V AC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 100 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Rozměry V׊×H 56×12×64 mm
Výstup
Spínací napětí max. 125 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 1 A
Minimální zatěžovací proud 1 mA
Pro výkon max. 60 VA/30 W
Spínací frekvence max. 15 Hz
Materiál kontaktů Pd Ni-Au Rh
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/1 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027540
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51517_1214-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu