MSVD sitova zasuvka
NEMA s LED, montaz na DIN listu
Č.prod.: | 676166 |
Hmotnost: | 0.159 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
USA (NEMA 5-15)
Šroubové svorky
LED (žlutá)
Šroubové svorky
LED (žlutá)
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 127 V |
---|---|
Provozní proud | 15 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG | 14 |
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 56 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879039642 |