MSVD sitova zasuvka
NEMA (GFCI), montaz na DIN listu
Č.prod.: | 67981 |
Hmotnost: | 0.21 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 125 V AC |
---|---|
Provozní proud | max. 20 A |
Úroveň vybavení | 4...6 mA |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Připojení | Šroubové svorky: max. 6 mm² |
Rozměry V׊×H | 126×64×55 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879041386 |
eClass | 27189217 |
Země původu | CZ |