MSVD sitova zasuvka
NEMA, montaz na DIN listu
Č.prod.: | 67983 |
Hmotnost: | 0.185 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
USA (2× NEMA 5-20)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 125 V |
---|---|
Provozní proud max. | 20 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 126 mm |
Šířka | 64 mm |
Hloubka | 55 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879041362 |