Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MSVD sitova zasuvka

UTE s LED, montaz na DIN listu
Č.prod.: 67911
Hmotnost: 0.105 kg
Země původu:  BE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 17,51 €
  • 16,53 €
  • 15,56 €

Popis

Francie (UTE-NF) bílá
Šroubové svorky
LED (žlutá)

Obecné údaje
Rozměry V׊×H 77×45×70 mm
Francie (UTE-NF)
Provozní napětí 250 V AC
Provozní proud 16 A
Připojení Šroubové svorky: max. 2× 6 mm² (AWG 10)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879041416

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 67911_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 67911_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 67911_4025-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu