Ilustrační obrázek
MSVD sitova zasuvka
BS s LED, montaz na DIN listu
Č.prod.: | 676316 |
Hmotnost: | 0.08 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Anglie (bílá)
LED (žlutá)
Šroubové svorky: max. 4 mm²
LED (žlutá)
Šroubové svorky: max. 4 mm²
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní proud | 13 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 70 mm |
Hloubka | 56 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879039246 |