Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MSVD sitova zasuvka
Ilustrační obrázek

MSVD sitova zasuvka

VDE s LED, montaz na DIN listu
Č.prod.: 67901
Hmotnost: 0.113 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 15,93 €
  • 15,05 €
  • 14,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

Německo (VDE) bílá
Šroubové svorky
LED (žlutá)
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 77×45×70 mm
Německo (VDE)
Provozní napětí 250 V AC
Provozní proud 16 A
Počet pinů 2 + PE
Připojení Šroubové svorky: max. 2× 6 mm² (AWG 10)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879041430
eClass 27189217
Země původu BE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 67901_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 67901_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67901_VDE-ZG-40013747(SE)_vde_z_e.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67901_4023-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu