MEF sitovy filtr 3fazovy 1stupnovy
I:25A U:3x600 VAC
Č.prod.: | 10533 |
Hmotnost: | 1.3 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
Proud: 25 A
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.



Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Průřez vodičů | 0.2...10 mm² plný vodič (AWG 24...7); 0.2...6 mm² lankový vodič (AWG 24...9) |
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Svodový proud | max. 10 mA (250 V AC) |
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Připojení | Šroubové svorky s ochranou proti doteku |
Rozměry V׊×H | 250×90×100 mm |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-/2-stupňové EMC filtryMEF 3/1-3/2 pracují v rozmezí 0.1...30 MHz a pohlcují rušení přítomné v elektrickém vedení, napájecích zdrojích a řídících systémech. Jsou vhodné pro sítě TN-C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití krátkých připo |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363030 |
EAN | 4048879029230 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----