Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MEF sitovy filtr 3fazovy 1stupnovy

I:80A U:3x600 VAC
Č.prod.: 10537
Hmotnost: 2.2 kg
Země původu:  IT
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 593,09 €
  • 561,87 €
  • 530,66 €
  • 468,23 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 80 A
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje
Provozní napětí max. 3× 600 V AC
Průřez vodičů 6...35 mm² plný vodič (AWG 9...2); 10...25 mm² lankový vodič (AWG 7...3)
Provozní frekvence 50...60 Hz
Proud při přetížení 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
Svodový proud max. 10 mA (250 V AC)
Obecné údaje
Montáž Šroubové připojení
Zkušební izolační napětí 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Klimatická kategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Připojení Šroubové svorky s ochranou proti doteku
Rozměry V׊×H 270×90×150 mm
Popis
Popis funkce Třífázové 1-/2-stupňové EMC filtryMEF 3/1-3/2 pracují v rozmezí 0.1...30 MHz a pohlcují rušení přítomné v elektrickém vedení, napájecích zdrojích a řídících systémech. Jsou vhodné pro sítě TN-C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití krátkých připo

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
EAN 4048879029209

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 10537_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 10537_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 10537_dxf_x_a.dxf
  • Stáhnout Construction files: STP 10537_stp_x_a.stp
  • Stáhnout Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 10537_9960-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 10537_9960-04.16_ce_z_a.pdf

---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu