Mohlo by Vás také zajímat
Proud: 110 A
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.
Technické údaje
Provozní napětí | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Svodový proud | max. 10 mA (250 V AC) |
Průřez vodičů | 16...50 mm² plný vodič (AWG 5...0); 16...50 mm² lankový vodič (AWG 5...0) |
Obecné údaje
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Připojení | Šroubové svorky s ochranou proti doteku |
Montáž | Šroubové připojení |
Rozměry V׊×H | 270×90×150 mm |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-/2-stupňové EMC filtryMEF 3/1-3/2 pracují v rozmezí 0.1...30 MHz a pohlcují rušení přítomné v elektrickém vedení, napájecích zdrojích a řídících systémech. Jsou vhodné pro sítě TN-C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití krátkých připo |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363030 |
EAN | 4048879029193 |
eClass | 27130806 |
Země původu | IT |