Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MEF sitovy filtr 3fazovy 1stupnovy s N

I:3A U:4x440 VAC
Č.prod.: 10510
Hmotnost: 0.45 kg
Země původu:  IT
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 75,00 €
  • 71,06 €
  • 67,11 €
  • 59,21 €

Popis

Proud: 3 A
Montáž na DIN-lištu
s nulovým vodičem
Útlumové křivky na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje
Provozní napětí max. 4× 440 V AC
Průřez vodičů 0.2...6 mm² plný vodič (AWG 24...9); 0.2...4 mm² lankový vodič (AWG 24...11)
Provozní frekvence 50...60 Hz
Proud při přetížení 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
Svodový proud max. 3 mA (250 V AC)
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Zkušební izolační napětí 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Klimatická kategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Připojení Šroubové svorky s ochranou proti doteku
Rozměry V׊×H 107×65×39 mm
Popis
Popis funkce Třífázové 1-úrovňové EMC filtry MEF 3/1 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrického vedení, napájecích zdrojů a řídících systémů. Jsou vhodné pro sítě TN-S, TN-C-S a TT. Nejlepších výsledků síťových filtrů je dosaženo použitím
Product article number of manufacturer 10510

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
EAN 4048879029292

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 10510_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 10510_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 10513_dxf_x_a.dxf
  • Stáhnout Construction files: P8 10510_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 10513_stp_x_a.stp
  • Stáhnout Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 10510_9951-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 10510_9951-04.16_ce_z_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu