Mohlo by Vás také zajímat
Proud: 10 A
Montáž na DIN-lištu
s nulovým vodičem
Útlumové křivky na vyžádání.
Montáž na DIN-lištu
s nulovým vodičem
Útlumové křivky na vyžádání.
Obecné údaje
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Připojení | Šroubové svorky s ochranou proti doteku |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Rozměry V׊×H | 107×65×39 mm |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 3× 440 V AC |
---|---|
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Svodový proud | max. 3 mA (250 V AC) |
Průřez vodičů | 0.2...6 mm² plný vodič (AWG 24...9); 0.2...4 mm² lankový vodič (AWG 24...11) |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-úrovňové EMC filtry MEF 3/1 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrického vedení, napájecích zdrojů a řídících systémů. Jsou vhodné pro sítě TN-S, TN-C-S a TT. Nejlepších výsledků síťových filtrů je dosaženo použitím |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879029278 |
eClass | 27130806 |
Země původu | IT |