MEF sitovy filtr 3fazovy 1stupnovy s N
I:36A U:3x500 VAC
Č.prod.: | 10574 |
Hmotnost: | 1.111 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 36 A
s nulovým vodičem
se zvýšeným pohlcením energie
Útlumové křivky na vyžádání.
s nulovým vodičem
se zvýšeným pohlcením energie
Útlumové křivky na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Průřez vodičů | 0.2...10 mm² plný vodič (AWG 24...7); 0.2...6 mm² lankový vodič (AWG 24...9) |
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Svodový proud | max. 15 mA (250 V AC) |
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Rozměry V׊×H | 153×130×100 mm |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-úrovňové EMC filtry MEF 3/1 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrického vedení, napájecích zdrojů a řídících systémů. Jsou vhodné pro sítě TN-S, TN-C-S a TT. Nejlepších výsledků síťových filtrů je dosaženo použitím |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363030 |
EAN | 4048879029087 |
eClass | 27130806 |
Země původu | IT |