Mohlo by Vás také zajímat
Proud: 72 A
s nulovým vodičem
se zvýšeným pohlcením energie
Útlumové křivky na vyžádání.
s nulovým vodičem
se zvýšeným pohlcením energie
Útlumové křivky na vyžádání.
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Rozměry V׊×H | 153×118×125 mm |
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Zkušební izolační napětí | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Technické údaje
Průřez vodičů | 0.5...25 mm² plný vodič (AWG 20...3); 0.5...25 mm² lankový vodič (AWG 20...3) |
---|---|
Provozní napětí | max. 3× 500 V AC |
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Svodový proud | max. 15 mA (250 V AC) |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-úrovňové EMC filtry MEF 3/1 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrického vedení, napájecích zdrojů a řídících systémů. Jsou vhodné pro sítě TN-S, TN-C-S a TT. Nejlepších výsledků síťových filtrů je dosaženo použitím |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363030 |
EAN | 4048879029070 |
eClass | 27130806 |
Země původu | IT |