MEF sitovy filtr 3fazovy 2stupnovy
I:12A U:3x500 VAC
Č.prod.: | 10551 |
Hmotnost: | 1.7 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
Proud: 12 A
2-stupňové
2-stupňové

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Průřez vodičů | 0.2...10 mm² plný vodič (AWG 24...7); 0.2...6 mm² lankový vodič (AWG 24...9) |
Provozní frekvence | 50...60 Hz |
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
Svodový proud | max. 15 mA (250 V AC) |
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Klimatická kategorie | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Připojení | Šroubové svorky s ochranou proti doteku |
Rozměry V׊×H | 226×50×140 mm |
Popis
Popis funkce | Třífázové 1-/2-stupňové EMC filtryMEF 3/1-3/2 pracují v rozmezí 0.1...30 MHz a pohlcují rušení přítomné v elektrickém vedení, napájecích zdrojích a řídících systémech. Jsou vhodné pro sítě TN-C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití krátkých připo |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879029162 |
eClass | 27130806 |