Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MEF sitovy filtr 3fazovy 2stupnovy

I:50A U:3x500 VAC
Č.prod.: 10555
Hmotnost: 3.7 kg
Země původu:  IT
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 384,51 €
  • 364,28 €
  • 344,04 €
  • 303,56 €

Popis

Proud: 50 A
2-stupňové
Certificate
Certificate

Technické údaje
Provozní napětí max. 3× 500 V AC
Průřez vodičů 0.5...16 mm² plný vodič (AWG 20...5); 0.5...10 mm² lankový vodič (AWG 20...7)
Provozní frekvence 50...60 Hz
Proud při přetížení 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
Svodový proud max. 15 mA (250 V AC)
Obecné údaje
Montáž Šroubové připojení
Zkušební izolační napětí 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Klimatická kategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Připojení Šroubové svorky s ochranou proti doteku
Rozměry V׊×H 295×70×177 mm
Popis
Popis funkce Třífázové 1-/2-stupňové EMC filtryMEF 3/1-3/2 pracují v rozmezí 0.1...30 MHz a pohlcují rušení přítomné v elektrickém vedení, napájecích zdrojích a řídících systémech. Jsou vhodné pro sítě TN-C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití krátkých připo
Product article number of manufacturer 10555

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
EAN 4048879029124

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 10555_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 10555_dxf_x_a.dxf
  • Stáhnout Construction files: STP 10555_stp_x_a.stp
  • Stáhnout Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 10555_9972-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 10555_9972-04.16_ce_z_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu