6 TX managed switch with Gigabit + 4 power M12 IP67
Č.prod.: | 58860 |
Hmotnost: | 0.966 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
4 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 18...28 V |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000/2500 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25 °C ... +45 °C |
Pouzdro | Kov |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 225×63×42 mm |
Switch Management
Protokoly | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
---|---|
NAT | ano |
Port Mirroring | ano |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED, LLDP |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879852289 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše