Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
TREE M-5TX IP67
Ilustrační obrázek

TREE M-5TX IP67

vybehovy typ, nahrada: 58183
Č.prod.: 58180
Hmotnost: 0.26 kg
  Na dotaz
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

5 portový spravovaný switch
Napájení PIN 2/4
Připojení
Sběrnice 5× M12 (samice), D-kódování
Napájení 1× M12 (samec), A-kódování
Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form Lite spravovaný switch
Webserver HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Port Mirroring ano
Protokoly DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Vzdálená údržba Open VPN
Alarmový kontakt ne
Obecné údaje
Ochrana IP67
Pouzdro Plast černý
Montáž 3-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Rozměry V׊×H 105×60×40 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED, LLDP
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879689328
eClass 19170106
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58180_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58180_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58180_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 58180_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 58180_ina_2_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58180_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58180_12-03.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58180_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu