Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12
Č.prod.: | 58854 |
Hmotnost: | 0.916 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
10portový řízený gigabitový přepínač IP67 kovový
M12 Power, 5-pin, L-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
M12 Power, 5-pin, L-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.



Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 9 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 36 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 1000 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Rámce LLDP | Přesměrování |
Kruhová topologie | RSTP, STP |
Druh přepínání | managed |
Průmyslová komunikace | funkce IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adresace | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Standardně v zapnutém stavu |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (standardně aktivní) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | ano |
VLANs max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Časová synchronizace | Klient NTP |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
Vzdálená údržba | Open VPN Client |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Zrcadlení portů | 1:1 |
RMON | ano |
SNMP Traps | ano |
Syslog | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Kov |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 37 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | XD1 |
---|---|
Druh připojení 2 | XD2 |
Druh připojení 3 | XF3-XF10 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Kódování | X |
Počet pinů | 8 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879862585 |
Connect Product
Networkzobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Datová linka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Napájecí kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Označení zařízení ----