Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12
Č.prod.: | 58852 |
Hmotnost: | 0.91 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
M12 Power, 5-pin, L-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.



Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 9...36 V |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+70 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Kov |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 37×63×225 mm |
Připojení
Sběrnice | 2× M12 (samice), X-kódování; 8× M12 (samice), D-kódování |
---|---|
Napájení | 2× M12 Power, 5-pin, L-kódování, 2× max. 16 A |
Switch Management
Protokoly | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
---|---|
NAT | ano |
Port Mirroring | ano |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
Výrobcovo objednací číslo | 58852 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED, LLDP |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879862561 |
Příslušenství
---- Napájecí kabel ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Datová linka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Momentový klíč ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----