Memory Card 16GB
Popis
Třída UHS 1, rychlostní třída 10
µSD card
16 GB, formát EXFAT
Průmyslový standard
µSD card
16 GB, formát EXFAT
Průmyslový standard
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Příkon max. | 0,66 W |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. | 2,7 V |
---|---|
Vstupní napětí DC max. | 3,6 V |
Průmyslová komunikace | paměťové rozhraní
Formátování | EXFAT |
---|---|
Rychlostní třída | 10 |
Rychlost čtení max. (data) | 90 MBit/s |
Rychlost zápisu max. (data) | 80 MBit/s |
Paměťová karta (typ) | Micro SD |
Paměťová karta max. (kapacita) | 16 GB |
Třída UHS | I |
Přenosový režim | SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 15 mm |
---|---|
Šířka | 11 mm |
Hloubka | 1 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85235110 |