Zoom
Ilustrační obrázek
Technické údaje
Provozní napětí |
9...36 V |
Přenosová rychlost |
10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Provozní módy |
Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž |
2-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah |
-25...+70 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro |
Kov |
Ochrana |
IP67 |
Rozměry V׊×H |
37×63×225 mm |
Připojení
Sběrnice |
2× M12 (samice), X-kódování; 8× M12 (samice), D-kódování |
Napájení |
2× M12 Power, 5-pin, L-kódování, 2× max. 16 A |
PROFINET
Specification |
V2.4, Conformance Class B |
Adresace |
DCP |
FSU (Fast-Start-Up) |
ne |
PROFINET Netload Class |
III |
MRP |
ano |
Shared Device |
ne |
Switch Management
Protokoly |
DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
NAT |
ano |
Port Mirroring |
ano |
VLAN (QoS) IEEE 802.p |
ano |
Alarmový kontakt |
ne |
Vzdálená údržba |
Open VPN |
Webserver |
HTTP, HTTPS |
Switch Form |
Spravovaný switch PROFINET |
Diagnostika
Komunikační status |
pomocí LED, LLDP |
Sledování - bez napájení |
ano |
Balicí množství |
1.000 |
Číslo celního sazebníku |
85176200 |
EAN |
4048879862578 |
Země původu |
DE |