Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
PROFINET managed Switch  4x10/100BT IP20  plastic RJ45
Ilustrační obrázek

PROFINET managed Switch 4x10/100BT IP20 plastic RJ45

Č.prod.: 58185
Hmotnost: 0.26 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

4 ports
Spravovaný switch PROFINET
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 50022)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 111×22.5×99 mm
Připojení
Sběrnice 4× RJ45
Napájení Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) ne
PROFINET Netload Class I
MRP ano
Shared Device ne
Switch Management
Protokoly DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring ano
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Alarmový kontakt ne
Vzdálená údržba Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Spravovaný switch PROFINET
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED, LLDP
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879720328
eClass 19170106
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 58185_RUD-DE.A301.B.03998-2021.11.28_eac_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58185_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58185_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  58185_Z12079-05.04.2024-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58181_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58185_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58181_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58181_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 58185_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58185_25-05.18_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 58185_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
Sběrnicové technologie
* bez DPH, bez nákladů na dopravu