PROFINET managed Switch 5x10/100BT IP67 plastic M12
Č.prod.: | 58184 |
Hmotnost: | 0.26 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
5 ports
Spravovaný switch PROFINET
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Spravovaný switch PROFINET
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.





Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 9.5...31.5 V |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s full duplex |
Spotřeba proudu | 130 mA, +/- 25 % |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | 3-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Plast černý |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 105×60×40 mm |
Připojení
Sběrnice | 5× M12 (samice), D-kódování |
---|---|
Napájení | 1× M12 (samec), A-kódování |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class B |
---|---|
Adresace | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | ne |
PROFINET Netload Class | I |
MRP | ano |
Shared Device | ne |
Switch Management
Protokoly | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
Port Mirroring | ano |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Spravovaný switch PROFINET |
Výrobcovo objednací číslo | 58184 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED, LLDP |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879720311 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Momentový klíč ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Datová linka ----