TREE 10TX 4PoE 2SFP GE - nespravovany switch
10 portu, gigabit, 4xPoE, 2xSFP, 12...57VDC
Č.prod.: | 58194 |
Hmotnost: | 0.7 kg |
Země původu: | TW |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 12...57 V DC |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -40...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Kovový černý |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 145×57.8×113 mm |
Připojení
Sběrnice | 6× RJ45; 2× SFP |
---|---|
Napájení | Šroubové svorky |
Switch Management
Protokoly | ne |
---|---|
Port Mirroring | ne |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ne |
Alarmový kontakt | ano |
Vzdálená údržba | ne |
Webserver | ne |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879844215 |