TREE 16 TX Metal 2GE 14 FE
Nespravovany Switch, gigabit, 16 portu
Č.prod.: | 58174 |
Hmotnost: | 0.715 kg |
Země původu: | TW |
Dostupné
Popis
16 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.



Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 9 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 48 V |
Příkon max. | 7,4 W |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 1000 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Druh přepínání | nespravovaný |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ano |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Kov |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 145 mm |
Šířka | 54 mm |
Hloubka | 113 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 16 |
---|---|
Druh připojení 2 | X1 |
Druh připojení 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 8 |
Druh připojení 2
Připojení | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 5 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879762076 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Příslušenství
---- Datová linka ----
---- Šroubovák ----