Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch

Č.prod.: 58176
Alternativní produkt:    58815
Hmotnost: 0.168 kg
Země původu:  TW
Není k dispozici
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 223,88 €
  • 211,44 €
  • 199,00 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

8 portový Gigabit nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Příkon max. 450 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 90 mm
Šířka 45,2 mm
Hloubka 78 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -10 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 8
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
Druh připojení 2
Připojení Steckbarklemmen RK
Family construction form terminal
Gender male
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 5

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879797474

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58176_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58176_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58176_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58176_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58175_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Document: Product data 58176_pd_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 58176_02-02.19_uk_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58176_02-02.19_ce_z_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu