Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
TREE M-4TX
Ilustrační obrázek

TREE M-4TX

spravovaný switch, RJ45
Č.prod.: 58181
Hmotnost: 0.13 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 209,43 €
  • 197,80 €
  • 186,16 €

Mohlo by Vás také zajímat

4 portový spravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 50022)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 111×22.5×99 mm
Připojení
Sběrnice 4× RJ45
Napájení Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protokoly DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Alarmový kontakt ne
Vzdálená údržba Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Lite spravovaný switch
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED, LLDP
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879689335
eClass 19170106
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58181_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58181_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58181_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 58181_hdb_x_14.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 58181_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58181_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58181_13-03.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58181_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu