Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
TREE M-6TX
Ilustrační obrázek

TREE M-6TX

spravovaný switch, RJ45, alarm
Č.prod.: 58182
Hmotnost: 0.22 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 305,10 €
  • 288,15 €
  • 271,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

6 portový spravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 50022)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 111×45×99 mm
Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Připojení
Sběrnice 6× RJ45
Napájení Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protokoly DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Alarmový kontakt ano
Vzdálená údržba Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Lite spravovaný switch
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED, LLDP
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879689342
eClass 19170106
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58182_P8_2_60.ZIP
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58182_DXF_X_A.ZIP
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 58182_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Manuál 58181_HDB_X_14.ZIP
  • Stáhnout Návod pro instalaci 58181_INA_X_12.ZIP
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58182_14-03.17_CE_Z_A.PDF
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58182_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 58182_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
* bez DPH, bez nákladů na dopravu