Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

TREE M-6TX PN - spravovany switch

Profinet, 6 portu
Č.prod.: 58186
Hmotnost: 0.26 kg
Na dotaz
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 356,40 €
  • 336,60 €
  • 316,80 €

Popis

6 ports
Spravovaný switch PROFINET
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Sběrnicové technologie

Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 50022)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 111×45×99 mm
Připojení
Sběrnice 6× RJ45
Napájení Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) ne
PROFINET Netload Class I
MRP ano
Shared Device ne
Switch Management
Protokoly DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring ano
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Alarmový kontakt ano
Vzdálená údržba Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Spravovaný switch PROFINET
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED, LLDP
Sledování - bez napájení ano

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879720335
eClass 19170106
Země původu DE

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 58186_ЕАЭС N RU Д-DE.РА03.В.34436-2026.12.07_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58186_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58186_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  58186_Z12081-05.04.2024-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 58184_SWITCH_KF0_x_11.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 58182_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58186_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58182_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58181_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 58185_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 58186_26-05.18_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58186_26-05.18_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 58186_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu