Tree 8TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 8xM12
Č.prod.: | 58161 |
Hmotnost: | 0.49 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 2× 18...30 V DC, redundancy |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Pouzdro | Zinek, matný, poniklovaný |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 145×55×31 mm |
Připojení
Sběrnice | 8× M12 (samice), D-kódování |
---|---|
Napájení | 1× M12 (samec), A-kódování |
Switch Management
Protokoly | ne |
---|---|
Port Mirroring | ne |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | ne |
Webserver | ne |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879536509 |
eClass | 19170106 |
Země původu | DE |