Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Xelity 4TX

Nespravovany switch, 4 porty, 100 Mb / s
Č.prod.: 58810
Hmotnost: 0.128 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 94,64 €
  • 89,38 €
  • 84,12 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 9,5 V
Provozní napětí DC max. 31,5 V
Příkon max. 35 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 140 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 85,1 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 4
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879785952

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: KC 58810_R-R-MuR-58810_kc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58810_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58810_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58810_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58810_p8_2_12.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58810_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58810_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 58810_pd_x_11.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 58810_01-10.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58810_01-10.19_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 58810_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Datová linka ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu