Xelity 6TX managed switch 6 port 1000Mbit IP20
Č.prod.: | 58822 |
Hmotnost: | 0.174 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 9.5...31.5 V |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Plast černý |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 140×30×85,1 mm |
Připojení
Sběrnice | 6× RJ45 |
---|---|
Napájení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokoly | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
Port Mirroring | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ano |
Vzdálená údržba | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED, LLDP |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4065909004692 |
Země původu | DE |
Connect Product
Data cablezobrazit vše