Xelity 8 + 2TX Unamanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Výrobcův název produktu | Xelity 8+2TX IP67 8xGE 2x2,5GE 5P |
URI výrobce | https://www.murrelektronik.com/ |
Výrobek URI | https://shop.murrelektronik.com/58950 |
Elektrické údaje | Napájení
Druh provozního napětí | DC |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí US DC min. | 9 V |
Provozní napětí US DC max. | 30 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC min. | 9 V |
Provozní napětí UA DC max. | 30 V |
Příkon max. | 7 W |
Příkon max. | 700 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud | 100 mA |
---|---|
Vstupní proud min. | 75 mA |
Vstupní proud max. | 125 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Topology type | linková, hvězda |
---|---|
Auto-crossover | ano |
Automatická negociace | ano |
Automatická polarita | ano |
Broadcast storm protection | ano |
Duplexně | Poloduplexní nebo plně duplexní |
Zelený ethernet | ne |
Jumbo Frames | 10 kB |
Auto-Sensing | ano |
Rámce LLDP | blokované |
Tabulka adres MAC max. (počet adres) | 16000 |
MDI | ano |
QoS neřízené (IEEE 802.1p) | Striktní priorita, 8 front |
Rámce LLDP | Přesměrování |
Druh přepínání | nespravovaný |
Technika přepojování | Store & Forward |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Přesměrování tagem |
Typ přenosu (port 1) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Typ přenosu (port 10) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 2) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Typ přenosu (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 9) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Průmyslová komunikace | Profinet
Třída shody PROFINETu | A |
---|
Diagnostika
LED signalizace | Napájení, Ethernetové spojení/ datová komunikace |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Number ports | 10 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 3000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Ochranná třída (EN IEC 61140) | III |
Ochrana napájecího zdroje proti přetížení | ano |
Ochrana proti přepólování | ano |
Stupeň znečištění | 3 |
Ochranný obvod na vstupu | Varistor, Odrušovací dioda |
Ochrana proti zkratu | ano |
Galvanic separation (operating voltage) | ne |
Galvanic separation input/input | ne |
Galvanic separation input/output | ne |
Galvanic separation output/output | ne |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | I |
Ochrana proti přepětí | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Volný pád (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (osy X, Y, Z) |
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (6 ... 150 Hz) |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | silver |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 900 g |
---|---|
Montáž | šroubované |
mounting position | libovolně |
Výška | 225 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 37,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 45 °C |
Snížení výkonu od | 45 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Přepravní teplota min. | -40 °C |
Přepravní teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádné orosování |
Technické údaje | Spolehlivost
MTTF | 100 a, SN 29500 |
---|---|
Doplňková podmínka MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | GB/T 26572 EPUP-25 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 6 |
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Certifikace
UL | UL 61010-1 E201820, UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 E201820, CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
ano |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | XD1 |
---|---|
Druh připojení 2 | XD2 |
Druh připojení 3 | XF1-XF10 |
Druh připojení 1
Délka kabelu max. | 100 m |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Kategorie kabelu min. | Cat5 |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Kódování | X |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
ETIM-6.0 | EC000734 |
ETIM-7.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4065909086933 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Datová linka ----
---- Napájecí kabel ----
---- Označení zařízení ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Momentový klíč ----
---- Šroubovací zátka ----